您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GK型 - 自对中连接件
Camozzi
电气驱动元件
系列电缸
6E附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/accessori_6e/snodo_autoallineante_mod_gk_asmtab.prj},{NB=GK-40-(0)-(0)},{MOD=GK-40},{PHY=40},{KK=M12X1.25},{L=75.5},{L1=35.000},{L3=24},{L4=7.5},{A=14},{D=22.0},{H=32},{I=30},{SW=19},{SW1=12},{SW2=19},{B1=6},{AX=22.000},{Z=4},{E=2},{KK1=12},{ETRANSL=0},{ZROT=0},{PPATH=snodo_autoallineante_mod_gk_asmsbl.prj},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
插孔间距
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B1
[mm]
AX
[mm]
Z
[mm]
E
[mm]
GK-12-16
GK-12-16
12-16
M6X1
35.0
17.500
11
2.5
6
8.5
14
13
7
5
10
4
12.500
3
1
GK-20
GK-20
20
M8X1.25
57.0
26.000
21
5.0
8
12.5
19
17
11
7
13
4
16.000
4
2
GK-25-32
GK-25-32
25-32
M10X1.25
71.5
35.000
20
7.5
14
22.0
32
30
19
12
17
5
22.000
4
2
GK-40
GK-40
40
M12X1.25
75.5
35.000
24
7.5
14
22.0
32
30
19
12
19
6
22.000
4
2
GK-50-63
GK-50-63
50-63
M16X1.5
104.0
53.000
32
10.0
22
32.0
45
41
27
20
24
8
30.000
3
2
GK-80-100
GK-80-100
80-100
M20X1.5
119.0
53.000
40
10.0
22
32.0
45
41
27
20
30
10
37.000
3
2
GK-125
GK-125
125
M27X2
147.0
60.000
54
10.0
32
57.0
70
65
54
24
41
12
48.000
4
2
GK-160-200
GK-160-200
160-200
M36X2
190.0
77.000
72
15.5
39
57.0
75
70
54
32
55
14
68.000
4
2
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處