Serie F
Ricerca per codice
Cerca
Aggiungi
Cancella ultimo
Copia ultimo
Preview 3D
Download 3D
Stampa
Caratteristiche generali
Passo
1 = Passo 1 12 mm
2 = Passo 2 14 mm
Comando Manuale
R = con ritenuta (Bistabile)
P = a pressione (Monostabile)
Boccola per terminale
S = Tubo ø 8
T = Tubo ø 10
Tipo di servopilotaggio
A = Interno
B = Esterno
Collegamento
M = Multipolare
01 = PROFIBUS DP cod. CX01-0-0
02 = DeviceNet cod. CX02-0-0
03 = CANopen cod. CX03-0-0
04 = EtherNet/IP cod. CX04-0-0
05 = EtherCAT cod. CX05-0-0
06 = PROFINET cod. CX06-0-0
99 = Modulo di Espansione cod. CX99-0-0
Moduli
-
A = 8 Input cod. ME3-0800-DC
B = 4 Input cod. ME-0400-DC
C = 2 IN 4-20mA cod. ME3-C000-AL
D = 2 IN 0-10V cod. ME3-D000-AL
E = 1 IN 0-10V + 1 IN 4-20mA cod. ME3-E000-AL
Q = 4 Output cod. ME3-0004-DL
R = 2 OUT 4-20mA cod. ME3-00R0-DL
T = 2 OUT 0-10V cod. ME3-00T0-AL
U = 1 OUT 0-10V + 1 OUT 4-20mA cod. ME3-00U0-AL
V = 1 OUT 4-20mA + 1 IN 0-10V cod. ME3-00V0-AL
Z = 1 OUT 4-20mA + 1 IN 4-20mA cod. ME3-00Z0-AL
K = 1 OUT 0-10V + 1 IN 0-10V cod. ME3-00K0-AL
Y = 1 OUT 0-10V + 1 IN 4-20mA cod. ME3-00Y0-AL
S = Modulo iniziale sottorete cod. ME3-0000-SL
Configura
Configuratore isole di valvole Serie F
h: 63,5 mm
d: 122 mm
w:46 mm
Download 3D
Preview 3D
Reset
Stampa
Contattaci
BOM
Seleziona un formato CAD
Inserisci il tuo indirizzo e-mail
Versione V1.0.2018.02.06