피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Valves Series GSCO
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Flow control valves Series GSCU-GMCU-GSVU-GMVU-GSCO-GMCO
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_gscu_gmcu_gsvu_gmvu_gsco_gmco/serie_gsco.prj},{NB=GSCO 803-1/8-6},{IDNR=},{MOD=GSCO 803-1/8-6},{A=G1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{B=6},{S=22.5},{H=5.0},{L=50.0},{M=26.5},{F=13.0},{SW=14},{INFO=Infotext},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=12.700},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=15.800},{H7=5.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H18=15.000},{H19=12.000},{D1=13.200},{D2=11.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=11.700},{D6=11.500},{D7=11.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D13=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
GSCO 813-M5-3
GSCO 813-M5-3
M5
3
12.0
3.0
27.5
12.5
6.5
8
GSCO 814-M5-4
GSCO 814-M5-4
M5
4
12.0
3.0
27.5
19.0
8.8
8
GSCO 803-1/8-6
GSCO 803-1/8-6
G1/8
6
22.5
5.0
50.0
26.5
13.0
14
GSCO 804-1/8-8
GSCO 804-1/8-8
G1/8
8
22.5
5.0
50.0
28.0
15.0
14
GSCO 805-1/4-8
GSCO 805-1/4-8
G1/4
8
27.0
7.0
67.5
28.5
15.0
19
GSCO 806-1/4-10
GSCO 806-1/4-10
G1/4
10
27.0
7.0
67.5
31.0
17.5
19
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.