피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series RPA
Camozzi
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Short stroke cylinders Series RPA
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/serie_rpa/cilindri_serie_rpa_asmtab.prj},{NB=RPA20R25A14 = 14mm-0},{SERIE=RPA},{DIAM=20.000},{VERSIONE=R = Antirotazione},{CORSA=25.000},{SPORGENZASTELO=0.000},{COSTRUZIONE=A = Standard},{ALBERO=14 = 14mm},{AF=10.000},{B=24.000},{BG=4.000},{D=10.000},{D2=14.000},{D3=4.200},{E=24.000},{E2=25.000},{E3=12.000},{F=29.000},{KF=5.000},{L=1.000},{P=31.000},{PL=13.000},{R=8.000},{RT=3.000},{SW1=8.000},{T1=39.000},{TG=19.000},{ZA=89.000},{ZB=90.000},{ZC=119.200},{CAVE=17.000},{DEST=16.000},{TOP=7.380},{LANTI=3.500},{RANTI=7.000},{SM=2.000},{PPATH=cilindri_serie_rpa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Series
ⁿ/ₐ
Diameter
[mm]
Version
ⁿ/ₐ
Stroke
[mm]
Construction
ⁿ/ₐ
Stud
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
[mm]
KF
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
PL
[mm]
R
[mm]
RT
[mm]
SW1
[mm]
T1
[mm]
TG
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
RPA20R10A20 = 20mm
RPA
20.000
R = Anti-rotation
10.000
A = Standard
20 = 20mm
10.000
9.000
4.000
10.000
20.000
4.200
24.000
25.000
12.000
29.000
5.000
1.000
16.000
13.000
8.000
3.000
8.000
24.000
19.000
59.000
60.000
74.200
RPA20R10A14 = 14mm
RPA
20.000
R = Anti-rotation
10.000
A = Standard
14 = 14mm
10.000
9.000
4.000
10.000
14.000
4.200
24.000
25.000
12.000
29.000
5.000
1.000
16.000
13.000
8.000
3.000
8.000
24.000
19.000
59.000
60.000
74.200
RPA20R25A14 = 14mm
RPA
20.000
R = Anti-rotation
25.000
A = Standard
14 = 14mm
10.000
24.000
4.000
10.000
14.000
4.200
24.000
25.000
12.000
29.000
5.000
1.000
31.000
13.000
8.000
3.000
8.000
39.000
19.000
89.000
90.000
119.200
RPA30R15A20 = 20mm
RPA
30.000
R = Anti-rotation
15.000
A = Standard
20 = 20mm
10.000
7.000
6.000
15.000
20.000
8.800
34.000
35.000
17.000
39.000
9.728
3.000
23.300
10.100
13.000
4.000
13.000
25.000
28.000
67.000
68.000
87.200
RPA30R30A20 = 20mm
RPA
30.000
R = Anti-rotation
30.000
A = Standard
20 = 20mm
10.000
7.000
6.000
15.000
20.000
8.800
34.000
35.000
17.000
39.000
9.728
3.000
38.300
10.100
13.000
4.000
13.000
38.000
28.000
95.000
96.000
130.200
RPA30R50A20 = 20mm
RPA
30.000
R = Anti-rotation
50.000
A = Standard
20 = 20mm
10.000
27.000
6.000
15.000
20.000
8.800
34.000
35.000
17.000
39.000
9.728
3.000
58.300
10.100
13.000
4.000
13.000
58.000
28.000
135.000
136.000
190.200
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.