您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S型 - 耳轴销
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 60 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_60/accessori/spinotto_mod_s_asmtab.prj},{NB=S-50(50)},{MOD=S-50},{PHY=50},{D=12},{L=67.0},{L1=61},{L2=1.1},{L3=3.00},{INFO=Infotext},{R=0.500},{PPATH=spinotto_mod_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S-32
S-32
32
10
52.0
46
1.1
3.00
S-40
S-40
40
12
59.0
53
1.1
3.00
S-50
S-50
50
12
67.0
61
1.1
3.00
S-63
S-63
63
16
77.0
71
1.1
3.00
S-80
S-80
80
16
97.0
91
1.1
3.00
S-100
S-100
100
20
121.0
111
1.3
5.00
S-125
S-125
125
25
140.5
132
1.3
4.25
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處