您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
RL系列杆锁紧装置 - RL系列,用于安装尺寸符合ISO 15552, ISO 6431, ISO 6432标准的气缸,适用于气缸的缸径20, 25, 32,40, 50, 63, 80, 100, 125
Camozzi
气动执行元件
特殊气缸
RL系列杆锁紧装置
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/unita_di_lavoro/bloccastelo_serie_rl/bloccastelo_serie_rl_asmtab.prj},{NB=RLC-41-40},{SER=RLC},{CYL=41},{PHY=40},{D=16},{A=38.0},{D1=35.0},{D2=40},{D3=28},{G=G1/8},{GNDM=9.728},{GKDM=8.566},{H=30.0},{L=0},{L1=65},{L2=55},{L3=10},{L4=8},{L5=13},{L6=22.5},{L7=38.0},{L8=50},{M=M6},{MNDM=6.000},{MKDM=4.917},{H1=53.0},{Z=M6x20},{ZL=20.000},{ZNDM=6.000},{PPATH=bloccastelo_serie_rl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
气缸系列
ⁿ/ₐ
直徑
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
RLC-24-20
RLC-24-20
24
20
8
20.0
38.0
0
0
M5
21.0
40
58
35
23
12
24
40.0
0.0
0
-
0.0
-
RLC-24-25
RLC-24-25
24
25
10
20.0
38.0
0
0
G1/8
21.0
40
58
35
23
12
24
40.0
0.0
0
-
0.0
-
RLC-41-32
RLC-41-32
41
32
12
32.5
30.5
35
25
G1/8
25.5
0
58
48
10
8
13
20.5
34.0
45
M6
46.5
M6x20
RLC-41-40
RLC-41-40
41
40
16
38.0
35.0
40
28
G1/8
30.0
0
65
55
10
8
13
22.5
38.0
50
M6
53.0
M6x20
RLC-41-50
RLC-41-50
41
50
20
46.5
40.0
50
35
G1/8
36.0
0
82
70
12
15
16
29.5
48.0
60
M8
64.0
M8x30
RLC-41-63
RLC-41-63
41
63
20
56.5
45.0
60
38
G1/8
40.0
0
82
70
12
15
16
29.5
49.5
70
M8
75.0
M8x30
RLC-41-80
RLC-41-80
41
80
25
72.0
45.0
80
48
G1/8
50.0
0
110
90
20
18
20
35.0
61.0
90
M10
95.0
M10x35
RLC-41-100
RLC-41-100
41
100
25
89.0
55.0
100
58
G1/8
58.0
0
115
100
15
18
20
39.0
69.0
105
M10
110.5
M10x35
RLC-41-125
RLC-41-125
41
125
32
110.0
60.0
130
65
G1/8
80.0
0
167
122
45
22
30
51.0
86.5
140
M12
150.0
m12x40
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處