您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Opposite cylinder Series 40 with single piston rod
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/cylinders_serie40_ru_opposite_asmtab.prj},{NB=40N1L100A0025/0025NS(N00)},{SERIE=40},{VERSION=N},{VERX='N','N = standard, non-magnetic','M','M = standard, magnetic'},{FUNZ=1},{MAT=L},{PHY=100},{AL=Ø100},{TYP=A=standard},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{HUB2=25},{HUBST2=0},{ES=},{A=25},{B=55},{D=21.6},{G=7.5},{F=35.0},{H=4},{I=G1/2},{WH2=102},{L1=138},{L2=378},{VD=5},{N=36.0},{P=M10},{PNDM=10.000},{Q=18.5},{TG=89.0},{E=116},{SW2=12},{U=32},{PPATH=cylinders_serie40_new_asmtpl.prj},{TIPVIS=Oposite},{PRA=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
系列
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
结构形式
ⁿ/ₐ
Ø A
[mm]
Ø B
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
WH2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
SW2
[mm]
U
[mm]
40N1L50A0025/0025NS
40
50
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
20
40
18.3
4.5
25.0
4
G1/4
74
106
286
5
30.0
M8
16.0
46.5
68
10
24
40N1L63A0025/0025NS
40
63
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
20
45
21.5
7.0
25.0
4
G3/8
74
121
316
5
36.0
M8
16.0
56.5
75
10
24
40N1L80A0025/0025NS
40
80
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
25
45
21.5
7.0
30.0
4
G3/8
92
128
348
5
36.0
M10
18.5
72.0
97
12
32
40N1L100A0025/0025NS
40
100
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
25
55
21.6
7.5
35.0
4
G1/2
102
138
378
5
36.0
M10
18.5
89.0
116
12
32
40M2L125A0050/0050NS
40
125
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
32
60
25.0
10.0
42.0
6
G1/2
130
160
450
6
41.0
M12
23.0
110.0
136
14
46
40M2L160A0050/0050NS
40
160
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
40
65
25.0
12.0
53.5
6
G3/4
160
180
520
6
45.0
M16
26.0
140.0
176
17
53
40M2L200A0050/0050NS
40
200
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
40
75
25.0
12.0
63.5
6
G3/4
190
180
550
6
45.0
M16
26.0
175.0
216
17
63
40M2L250A0050/0050NS
40
250
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
50
90
31.0
12.0
67.0
10
G1
210
200
610
6
60.0
M20
26.0
220.0
270
19
76
40M2L320A0050/0050NS
40
320
A = 标准型 (带杆端锁紧螺母)
63
110
31.0
12.0
90.0
10
G1
240
218
676
12
54.5
M24
28.0
270.0
340
25
60
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處