피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Opposite cylinder Series 40 with single piston rod
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/cylinders_serie40_ru_opposite_asmtab.prj},{NB=40N1L100A0025/0025NS(N00)},{SERIE=40},{VERSION=N},{VERX='N','N = standard, non-magnetic','M','M = standard, magnetic'},{FUNZ=1},{MAT=L},{PHY=100},{AL=Ø100},{TYP=A=standard},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{HUB2=25},{HUBST2=0},{ES=},{A=25},{B=55},{D=21.6},{G=7.5},{F=35.0},{H=4},{I=G1/2},{WH2=102},{L1=138},{L2=378},{VD=5},{N=36.0},{P=M10},{PNDM=10.000},{Q=18.5},{TG=89.0},{E=116},{SW2=12},{U=32},{PPATH=cylinders_serie40_new_asmtpl.prj},{TIPVIS=Oposite},{PRA=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
Series
ⁿ/ₐ
Diameter
[mm]
Construction
ⁿ/ₐ
Ø A
[mm]
Ø B
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
WH2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
SW2
[mm]
U
[mm]
40N1L50A0025/0025NS
40
50
A = standard with lock nu...
20
40
18.3
4.5
25.0
4
G1/4
74
106
286
5
30.0
M8
16.0
46.5
68
10
24
40N1L63A0025/0025NS
40
63
A = standard with lock nu...
20
45
21.5
7.0
25.0
4
G3/8
74
121
316
5
36.0
M8
16.0
56.5
75
10
24
40N1L80A0025/0025NS
40
80
A = standard with lock nu...
25
45
21.5
7.0
30.0
4
G3/8
92
128
348
5
36.0
M10
18.5
72.0
97
12
32
40N1L100A0025/0025NS
40
100
A = standard with lock nu...
25
55
21.6
7.5
35.0
4
G1/2
102
138
378
5
36.0
M10
18.5
89.0
116
12
32
40M2L125A0050/0050NS
40
125
A = standard with lock nu...
32
60
25.0
10.0
42.0
6
G1/2
130
160
450
6
41.0
M12
23.0
110.0
136
14
46
40M2L160A0050/0050NS
40
160
A = standard with lock nu...
40
65
25.0
12.0
53.5
6
G3/4
160
180
520
6
45.0
M16
26.0
140.0
176
17
53
40M2L200A0050/0050NS
40
200
A = standard with lock nu...
40
75
25.0
12.0
63.5
6
G3/4
190
180
550
6
45.0
M16
26.0
175.0
216
17
63
40M2L250A0050/0050NS
40
250
A = standard with lock nu...
50
90
31.0
12.0
67.0
10
G1
210
200
610
6
60.0
M20
26.0
220.0
270
19
76
40M2L320A0050/0050NS
40
320
A = standard with lock nu...
63
110
31.0
12.0
90.0
10
G1
240
218
676
12
54.5
M24
28.0
270.0
340
25
60
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.