您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. H e C-H - 凹型前耳轴
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_h_asmtab.prj},{NB=H-41-50 (50)_60},{MOD=H-41-50},{PHY=50},{CB=32.5},{UB=60.0},{E=64.0},{XD=143},{FL=27},{L=16.0},{CD=12},{MR=12},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{F=46.5},{RAD=8.000},{R=8.400},{MODX=0},{MODL=0},{MODS=0},{B=40.000},{H=5.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_h_asmtpl.prj},{PF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
CB
[mm]
UB
[mm]
E
[mm]
XD
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
CD
[mm]
MR
[mm]
扭矩
ⁿ/ₐ
H-41-32
H-41-32
32
26.0
46.5
47.0
120
22
12.5
10
10
5 Nm
H-41-40
H-41-40
40
28.5
52.0
52.5
135
25
16.0
12
12
5 Nm
H-41-50
H-41-50
50
32.5
60.0
64.0
143
27
16.0
12
12
10 Nm
H-60-63
H-60-63
63
40.0
70.0
74.0
158
32
21.0
16
16
10 Nm
C-H-41-80
C-H-41-80
80
50.0
90.0
94.0
174
36
22.0
16
16
15 Nm
C-H-41-100
C-H-41-100
100
60.0
110.0
114.0
189
41
27.0
20
20
15 Nm
C-H-41-125
C-H-41-125
125
70.0
130.0
140.0
225
50
30.0
25
25
20 Nm
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處