피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. GY - Piston Rod Socket Joint
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/snodo_sferico_maschio_mod_gy_mod_31_m_asmtab.prj},{NB=GY-32 (020-40)},{MOD=GY-32},{PHY=20-40},{KK=M 10x1.25},{L=74},{CE=35},{L2=6.5},{AX=18},{E=10},{B=14},{C=28},{T=15.0},{D=19},{L1=19.5},{L3=15},{SW1=11},{SW=17},{Z=15},{INFO=Infotext},{ZROT=0.0},{KNDM=10.0},{P=1.25},{PPATH=snodo_sferico_maschio_mod_gy_mod_31_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
Diameter
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CE
[mm]
L2
[mm]
AX
[mm]
E
[mm]
Ø B
[mm]
Ø C
[mm]
Ø T
[mm]
Ø D
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
SW
[mm]
Z
[mm]
GY-12-16
GY-12-16
12
M 6x1
55
28
5.0
15
6
10
20
10.0
13
12.2
11
8
11
15
GY-20
GY-20
16
M 8x1.25
65
32
5.0
16
8
12
24
12.5
16
16.0
12
10
14
15
GY-32
GY-32
20-40
M 10x1.25
74
35
6.5
18
10
14
28
15.0
19
19.5
15
11
17
15
GY-40
GY-40
50-63
M 12x1.25
84
40
6.5
20
12
19
32
17.5
22
22.0
17
17
19
15
GY-50-63
GY-50-63
80
M 16x1.5
112
50
8.0
27
16
22
40
22.0
27
27.5
23
19
22
11
GY-80-100
GY-80-100
100
M 20x1.5
133
63
10.0
38
20
29
45
27.5
34
31.5
25
24
30
7
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.