您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. D-E - 后、前法兰
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
6PF 系列带位置反馈气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmtab.prj},{NB=D-E-41-63_60},{MOD=D-E-41-63},{PHY=63},{W=25},{MF=12},{ZB=158},{TF=100},{R=50},{UF=120},{E=75},{FB=9.0},{ZF=170},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=8.400},{A=56.500},{B=56.500},{P=22.500},{MODX=B-41-63},{H=15.000},{PF=1},{PPATH=ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
型号
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
W
[mm]
MF
[mm]
ZB
[mm]
TF
[mm]
R
[mm]
UF
[mm]
E
[mm]
FB H13
[mm]
ZF
[mm]
扭矩
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
D-E-41-50
D-E-41-50
50
25
12
143
90
45
110
65
9.0
155
13 Nm
1
D-E-41-63
D-E-41-63
63
25
12
158
100
50
120
75
9.0
170
13 Nm
1
D-E-41-80
D-E-41-80
80
30
16
174
126
63
148
95
12.0
190
19 Nm
1
D-E-41-100
D-E-41-100
100
35
16
189
150
75
176
115
14.0
205
22 Nm
1
D-E-41-125
D-E-41-125
125
45
20
225
180
90
220
140
16.5
245
26 Nm
1
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處