您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. C+L+S - 旋转组合支架
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 端锁
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63_endlock/accessori/mod_c_l_s_asmtab.prj},{NB=C-41-50+L-41-50+S-50(0)_60},{MODC=C-41-50},{MODL=L-41-50},{MODS=S-50},{PHY=50},{E=64},{TG=46.5},{N=9.0},{XD=170.0},{CD=12},{L=16.0},{FL=27},{I=11.0},{M=27},{Z=25},{CDS=10 Nm},{ZROT=0},{INFO=Infotext},{PPATH=mod_c_l_s_asmtpl.prj},{PF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
C...型
ⁿ/ₐ
L…型
ⁿ/ₐ
S…型
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
E
[mm]
TG
[mm]
Ø N
[mm]
XD
[mm]
Ø CD
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
扭矩
ⁿ/ₐ
C-41-32+L-41-32+S-32
C-41-32
L-41-32
S-32
32
47
32.5
6.5
142.0
10
12.5
22
9.5
22
30
5 Nm
C-41-40+L-41-40+S-40
C-41-40
L-41-40
S-40
40
52
38.0
6.5
160.0
12
16.0
25
9.0
25
40
5 Nm
C-41-50+L-41-50+S-50
C-41-50
L-41-50
S-50
50
64
46.5
9.0
170.0
12
16.0
27
11.0
27
25
10 Nm
C-H-41-63+L-41-63+S-63
C-H-41-63
L-41-63
S-63
63
74
56.5
9.0
190.0
16
21.0
32
11.0
32
36
10 Nm
C-H-41-80+L-41-80+S-80
C-H-41-80
L-41-80
S-80
80
94
72.0
11.0
210.0
16
22.0
36
14.0
36
34
20 Nm
C-H-41-100+L-41-100+S-100
C-H-41-100
L-41-100
S-100
100
114
89.0
11.0
230.0
20
27.0
41
14.0
41
38
20 Nm
C-H-41-125+L-41-125+S-125
C-H-41-125
L-41-125
S-125
125
140
110.0
13.0
275.0
25
30.0
50
20.0
50
30
25 Nm
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處