피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. C e CH 60 1 - Rear trunnion
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 6PF Positioning Feedback Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=},{MOD=C-H-41-125},{PHY=125},{CD=25},{L=30.0},{FL=50},{XD=275},{MR=25},{F=110.0},{E=140},{CB=70},{UB=130.0},{Z=MIN},{CDS=26 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=12.000},{R=13.000},{MODX=0},{MODCLS=},{MODL=0},{MODS=0},{B=60.000},{H=0.000},{LB=MIN},{NDM=MIN},{LAM=19},{PROFLAM=10.0},{K=MIN},{NERV=MIN},{SPNERV=MIN},{S60=Serie 60},{S32=Serie 32},{S40=Serie 40},{PDI=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
Ø
ⁿ/ₐ
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
±1.6
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
h14
[mm]
h14
[mm]
torque force
ⁿ/ₐ
C-41-50
50
12
16.0
27
170
12
64
32
60.0
13 Nm
C-H-41-63
63
16
21.0
32
190
16
74
40
70.0
13 Nm
C-H-41-80
80
16
22.0
36
210
16
94
50
90.0
19 Nm
C-H-41-100
100
20
27.0
41
230
20
114
60
110.0
22 Nm
C-H-41-125
125
25
30.0
50
275
25
140
70
130.0
26 Nm
C-H-41-160
160
30
35.0
55
315
25
180
90
169.0
26 Nm
C-H-41-200
200
30
35.0
60
335
25
220
90
169.0
26 Nm
C-H-41-250
250
40
45.0
70
375
40
270
110
200.0
26 Nm
C-H-41-320
320
45
50.0
80
420
45
350
120
220.0
26 Nm
C-41-400
400
80
100.0
130
510
80
430
100
200.0
26 Nm
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.