피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. C e CH 60 1 - Rear trunnion
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 Endlock cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63_endlock/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=},{MOD=C-H-41-100},{PHY=100},{CD=20},{L=27.0},{FL=41},{XD=230},{MR=20},{F=89.0},{E=114},{CB=60},{UB=110.0},{Z=MIN},{CDS=22 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=10.000},{R=10.500},{MODX=0},{MODCLS=},{MODL=0},{MODS=0},{B=55.000},{H=0.000},{LB=MIN},{NDM=MIN},{LAM=17},{PROFLAM=4.0},{K=MIN},{NERV=MIN},{SPNERV=MIN},{S60=Serie 60},{S32=Serie 32},{S40=Serie 40},{PDI=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
Ø
ⁿ/ₐ
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
±1.6
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
h14
[mm]
h14
[mm]
torque force
ⁿ/ₐ
C-41-32
32
10
12.5
22
142
10
47
26
46.5
6 Nm
C-41-40
40
12
16.0
25
160
12
52
28
52.0
6 Nm
C-41-50
50
12
16.0
27
170
12
64
32
60.0
13 Nm
C-H-41-63
63
16
21.0
32
190
16
74
40
70.0
13 Nm
C-H-41-80
80
16
22.0
36
210
16
94
50
90.0
19 Nm
C-H-41-100
100
20
27.0
41
230
20
114
60
110.0
22 Nm
C-H-41-125
125
25
30.0
50
275
25
140
70
130.0
26 Nm
C-H-41-160
160
30
35.0
55
315
25
180
90
169.0
26 Nm
C-H-41-200
200
30
35.0
60
335
25
220
90
169.0
26 Nm
C-H-41-250
250
40
45.0
70
375
40
270
110
200.0
26 Nm
C-H-41-320
320
45
50.0
80
420
45
350
120
220.0
26 Nm
C-41-400
400
80
100.0
130
510
80
430
100
200.0
26 Nm
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.