피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. B - Foot mount
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-50(0)_SERIE60},{MOD=B-41-50},{PHY=50},{AT=4},{SA=170},{XA=175},{TR=45},{E=62.5},{AB=10.0},{AH=45},{AO=15},{AU=32},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{V=31.000},{R=7.000},{MR=20.500},{V1=21.750},{RAD=8.400},{A=46.500},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
Diameter
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
torque force
ⁿ/ₐ
B-41-32
B-41-32
32
4
142
144
32
45.0
7.0
32
11
24
6 Nm
B-41-40
B-41-40
40
4
161
163
36
53.5
10.0
36
15
28
6 Nm
B-41-50
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10.0
45
15
32
13 Nm
B-41-63
B-41-63
63
5
185
190
50
73.0
10.0
50
15
32
13 Nm
B-41-80
B-41-80
80
6
210
216
63
92.0
12.0
63
20
41
19 Nm
B-41-100
B-41-100
100
6
220
230
75
108.5
14.5
71
25
41
22 Nm
B-41-125
B-41-125
125
7
250
270
90
132.0
16.5
90
25
45
26 Nm
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.