您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GY型 - 挠性杆端接头
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/mod_gy_asmtab.prj},{NB=GY-40 (_0)},{MOD=GY-40},{PHY=40},{KK=M 12x1.25},{L=84},{CE=40},{L2=6.5},{AX=20},{SW=19},{SW1=17},{L1=22.0},{L3=17},{T=17.5},{D=22},{E=12},{B=19},{C=32},{Z=15.0},{INFO=Infotext},{ZROT=0.0},{KNDM=12.0},{P=1.25},{PPATH=mod_gy_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
填?
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CE
[mm]
L2
[mm]
AX
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
Ø T
[mm]
Ø D
[mm]
E
[mm]
Ø B
[mm]
Ø C
[mm]
Z
[mm]
GY-25-32
GY-25-32
32
M 10x1.25
74
35
6.5
18
17
11
19.5
15
15.0
19
10
14
28
15.0
GY-40
GY-40
40
M 12x1.25
84
40
6.5
20
19
17
22.0
17
17.5
22
12
19
32
15.0
GY-50-63
GY-50-63
50-63
M 16x1.5
112
50
8.0
27
22
19
27.5
23
22.0
27
16
22
40
11.0
GY-80-100
GY-80-100
80-100
M 20x1.5
133
63
10.0
38
30
24
31.5
25
27.5
34
20
27
45
7.5
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處