您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GMCU 系列流量控制阀(缸用,单向) - GMCU 系列流量控制阀(缸用,单向)
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gmcu_1.prj},{NB=GMCU 04-02-11.791},{IDNR=},{MOD=GMCU 04-02},{A=1/4},{A01=6},{D=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{S01=20.0},{H01=8},{L01=45.5},{LX1=36.8},{Z01=51.0},{M01=24.5},{F=12.7},{SW01=14},{SW101=7.000},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=8.000},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=6.400},{H7=4.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.200},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{D1=13.200},{D2=9.700},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=11.700},{D6=11.500},{D7=11.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=6.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{CORSA=1.791}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
插孔间距
ⁿ/ₐ
D
[英寸]
S
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
Z
[英寸]
9412...型管接头
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
GMCU 53-02
GMCU 53-02
5/32
1/8
0.787
0.315
1.791
2.008
0.866
0.551
0.276
GMCU 04-02
GMCU 04-02
1/4
1/8
0.787
0.315
1.791
2.008
0.965
0.551
0.276
GMCU 04-04
GMCU 04-04
1/4
1/4
0.945
0.472
1.988
2.224
1.043
0.748
0.276
GMCU 06-04
GMCU 06-04
3/8
1/4
0.945
0.472
1.988
2.224
1.142
0.748
0.276
GMCU 06-06
GMCU 06-06
3/8
3/8
0.965
0.472
2.224
2.539
1.201
0.866
0.394
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處