您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GKF型号自补偿关节
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 60 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_60/accessori/giunto_compensatore_mod_gkf_asmtab.prj},{NB=GKF-40-0},{MOD=GKF-40},{PHY=40},{ETRANSL=0},{KK=M12X1,25},{A=56},{B=60},{R=38},{TF=42},{L=22.5},{L1=15},{I=9.0},{D=20.0},{D1=15.0},{D2=9.0},{SW=15},{E=2.5},{KK1=12},{D3=22.5},{D4=31.0},{L2=9.5},{L3=5.5},{D5=29.000},{PPATH=giunto_compensatore_mod_gkf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
I
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
SW
[mm]
E
[mm]
GKF-20-0
GKF-20
20
M8X1,25
30
35
20
25
22.5
10
0.0
14.0
5.5
0.0
13
1.5
GKF-25-32-0
GKF-25-32
25-32
M10X1,25
37
60
23
36
22.5
15
6.8
18.0
11.0
6.6
15
2.0
GKF-40-0
GKF-40
40
M12X1,25
56
60
38
42
22.5
15
9.0
20.0
15.0
9.0
15
2.5
GKF-50-63-0
GKF-50-63
50-63
M16X1,5
80
80
58
58
26.5
15
10.5
25.0
18.0
11.0
22
2.5
GKF-80-100-0
GKF-80-100
80-100
M20X1,5
90
90
65
65
32.5
20
13.0
30.5
20.0
14.0
27
2.5
GKF-125-0
GKF-125
125
M27X2
90
90
65
65
35.5
20
13.0
40.0
20.0
14.0
36
4.0
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處