您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
G型 - 叉形杆端接头
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 60 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_60/accessori/forcella_mod_g.prj},{NB=G-40(60)},{MOD=G-40},{PHY=40},{CK=12},{LE=24},{CM=12},{CL=24},{ER=14},{CE=48},{KK=M12x1.25},{B=32},{B1=20},{INFO=Infotext},{KNDM=12.0},{P=1.25},{LX=12.0},{ELET=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
Ø CK
[mm]
LE
[mm]
CM
[mm]
CL
[mm]
ER
[mm]
CE
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
Ø B1
[mm]
G-25-32
G-25-32
32
10
20
10
20
12
40
M10x1.25
26
18
G-40
G-40
40
12
24
12
24
14
48
M12x1.25
32
20
G-50-63
G-50-63
50-63
16
32
16
32
19
64
M16x1.5
40
26
G-80-100
G-80-100
80-100
20
40
20
40
25
80
M20x1.5
48
34
G-41-125
G-41-125
125
30
55
30
55
38
110
M27x2
74
48
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處