피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
flat suction pads (oval) - Series VTOF
Camozzi
Vacuum Technology
Suction pads
Flat suction pads (oval) Series VTOF
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/vuoto/ventose/ventosa_piatta_ovale_serie_vtof/ventosa_piatta_ovale_serie_vtof_asmtab.prj},{NB=VTOF-0180-060N-M5M},{SERIE=VTOF-0180-060},{MATERIALI=N},{FILETTATURA=M5},{FILETTO=M},{INFO=Testo di informazioni},{B=6.0},{D=8.500},{DN=2.0},{L=18},{SW1=8},{Z=0.8},{VENTOSA=VTOF-0180-060*},{D1=6.500},{D2=5.000},{D4=5.000},{L1=6.000},{L2=8.000},{L3=12.000},{L6=1.000},{L4=3.200},{L7=2.000},{L5=0.3},{L8=5.500},{NIPPLO1=NPV-C-M5-M},{NIPPLO2=NPV-C-M5-F},{G2=M5M},{G3=M5F},{H1=17},{H2=22},{LG1X1=5},{LG1X2=5.5},{L9=0.000},{PPATH=ventosa_piatta_ovale_serie_vtof_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
Series
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
Suction pad
ⁿ/ₐ
Nipple
ⁿ/ₐ
VTOF-0040-020N-M3M
VTOF-0040-020
1.0
M3M
8
4
3.0
5
0.5
VTOF-0040-020*
NPS-B-M3-M
VTOF-0070-035N-M3M
VTOF-0070-035
1.0
M3M
8
7
3.0
5
0.8
VTOF-0070-035*
NPV-A-M3-M
VTOF-0150-050N-M5M
VTOF-0150-050
2.0
M5M
17
15
5.0
8
0.7
VTOF-0150-050*
NPV-C-M5-M
VTOF-0180-060N-M5M
VTOF-0180-060
2.0
M5M
17
18
5.0
8
0.8
VTOF-0180-060*
NPV-C-M5-M
VTOF-0300-100N-1/8M
VTOF-0300-100
3.5
G1/8M
17
30
8.0
14
1.5
VTOF-0300-100*
NPV-P-1/8-M
VTOF-0450-150N-1/4M
VTOF-0450-150
3.5
G1/4M
26
45
10.0
17
2.0
VTOF-0450-150*
NPV-Q-1/4-M
VTOF-0600-200N-1/4M
VTOF-0600-200
3.5
G1/4M
26
60
10.0
17
2.5
VTOF-0600-200*
NPV-Q-1/4-M
VTOF-0750-250N-1/4M
VTOF-0750-250
3.5
G1/4M
26
75
10.0
17
2.8
VTOF-0750-250*
NPV-Q-1/4-M
VTOF-0900-300N-1/4M
VTOF-0900-300
3.5
G1/4M
26
90
10.0
17
3.5
VTOF-0900-300*
NPV-Q-1/4-M
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.