피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Cylinders Series 60 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 60 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_60/cilindri_serie_60_asmtab.prj},{NB=60M1L050A0025(N010)},{SERIE=60},{PHY=50},{ALX=50},{MM=20},{KKNDM=16.000},{KKKDM=14.160},{B=40},{PL=15},{L11=25},{L12=82},{AM=32},{VAX=4},{EENDM=13.157},{EEKDM=11.445},{WH=37},{ZMX=180.000},{ZJX=143.000},{VD=6},{N=29.5},{BG=16.0},{RTNDM=8.000},{RTKDM=6.647},{G=8.0},{TG=46.5},{R=16.0},{E=64.5},{SW1=17},{SW2=8},{SW3=3},{SW4=24},{HUBA=15},{HUBP=14},{DIN912X=30.000},{L2A=106.0},{L2N=188.0},{L2RL=70},{L1X=82},{L2X=70},{L3X=225.0},{L3RL=12},{L4=15},{L5=16},{L6=29.5},{L7=48.0},{L8=60},{L9X=106.000},{L10X=200.000},{D=20},{D1=40.0},{D2=50},{D3=35},{A=46.5},{H=36.0},{H1=64.0},{XV1=79.0},{XV22=90.0},{VERSION=M},{FUNZ=1},{MAT=L},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{ES=},{XV=1},{LSTELO=0},{ATEX=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Series
[mm]
Diameter
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
PL
[mm]
L1
[mm]
AM
[mm]
VA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L2
[mm]
ZM
[mm]
ZJ
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
BG
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
G
[mm]
TG
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
Cushion stroke front spring
ⁿ/ₐ
Cushion stroke rear spring
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
ø D
[mm]
ø D1 d11
[mm]
ø D2
[mm]
ø D3 f6
[mm]
± 0.15
[mm]
GX
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
XV1
[mm]
XV2
[mm]
XV3
[mm]
TM
[mm]
TK
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
UW
[mm]
60M1L032A0025
60
32
12
M10x1,25
30
14
18
22
4
G1/8
26
119.0
-
145
5
26.0
16.0
M6
5.0
32.5
13.0
46.0
10
6
2
17
17
12
222.5
8
13
20.5
34.0
45
119.0
185.0
12
30.5
35
25
32.5
M5
25.5
46.5
M6
M6 x 20
62.0
85.50
109.0
50
20
12
12
50
60M1L040A0025
60
40
16
M12x1,25
35
15
21
24
4
G1/4
30
130.0
-
160
5
29.0
16.0
M6
5.0
38.0
13.5
55.0
13
6
2
19
20
17
246.5
8
13
22.5
38.0
50
130.0
203.0
16
35.0
40
28
38.0
G1/8
30.0
53.0
M6
M6 x 20
69.0
95.00
121.0
63
20
16
16
60
60M1L050A0025
60
50
20
M16x1,5
40
15
25
32
4
G1/4
37
131.0
-
168
6
29.5
16.0
M8
8.0
46.5
16.0
64.5
17
8
3
24
15
14
250.0
15
16
29.5
48.0
60
131.0
225.0
20
40.0
50
35
46.5
G1/8
36.0
64.0
M8
M8 x 30
79.0
102.50
126.0
75
25
16
16
70
60M1L063A0025
60
63
20
M16x1,5
45
21
26
32
4
G3/8
37
146.0
-
183
6
36.5
16.0
M8
8.0
56.5
28.0
75.0
17
8
3
24
17
16
255.0
15
16
29.5
49.5
70
146.0
240.0
20
45.0
60
38
56.5
G1/8
40.0
75.0
M8
M8 x 30
86.0
110.00
134.0
90
25
20
20
85
60M1L080A0025
60
80
25
M20x1,5
45
21
30
40
4
G3/8
46
153.0
-
199
7
36.0
19.0
M10
8.0
72.0
30.0
93.0
22
10
5
30
20
20
296.5
18
20
35.0
61.0
90
153.0
279.0
25
45.0
80
48
72.0
G1/8
50.0
95.0
M10
M10 x 35
97.0
122.50
148.0
110
30
20
20
105
60M1L100A0050
60
100
25
M20x1,5
55
23
35
40
4
G1/2
51
163.0
-
214
7
38.5
19.5
M10
8.0
89.0
40.0
110.0
22
10
5
30
21
19
307.0
18
20
39.0
69.0
105
163.0
294.0
25
55.0
100
58
89.0
G1/8
58.0
110.5
M10
M10 x 35
104.5
145.00
185.5
132
30
25
25
125
60M1L125A0050
60
125
32
M27x2
60
23
42
54
6
G1/2
65
185.0
-
250
8
43.0
23.0
M12
10.5
110.0
50.0
135.0
27
12
4
41
26
25
354.0
22
30
51.0
86.5
140
185.0
375.0
32
60.0
130
65
110.0
G1/8
80.0
150.0
M12
M12 x 40
123.0
170.00
217.0
160
30
25
25
155
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.