피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Cylinders Series 40 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40/cilindri_serie_40_asmtab.prj},{NB=40M2L200A0010(N020)},{SERIE=40},{PHY=200},{A=40},{KKNDM=36.000},{KKKDM=33.546},{B=75},{D=25},{G=12},{F=63.5},{AM=72},{H=6},{EENDM=26.441},{EEKDM=24.117},{WH=95},{L1=180},{L2X1=275},{L2X2=370},{VD=6},{N=45.0},{PNDM=16.000},{PKDMI=13.835},{PKDMA=13.546},{Q=26},{TG=175},{E=216},{SW1=36},{SW2=17},{SW3=4},{SW4=55},{HUBA=44},{HUBP=42},{XV1=160.0},{XV2=185},{XV3=210.0},{FX=175},{TM=250},{TK=40},{TD=32},{TL=32},{UW=250},{R=0.2},{BX=200},{L3=98.500},{L4=208.500},{L5=20.000},{VERSION=M = standard, magnetico},{INFO=Infotext},{KK=M36x2},{EE=G3/4},{P=M16},{FUNZ=2},{MAT=L},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{ES=},{XV=2},{LSTELO=0},{ATEX=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
Series
[mm]
Diameter
[mm]
Version
ⁿ/ₐ
LSTELOX
[mm]
Ø A
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
Ø B
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
AM
[mm]
H
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
Cushion stroke front spring
ⁿ/ₐ
Cushion stroke rear spring
ⁿ/ₐ
XV1±2
[mm]
XV2±2
[mm]
XV3±2
[mm]
TM
[mm]
TK
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
UW
[mm]
R
[mm]
40M2L160A0010
40
160
M = standard, magnetic
[0-1000]
40
M36x2
65
25
12
53.5
72
6
G3/4
80
180
260
6
45.0
M16
26
140
176
36
17
4
55
29
36
145.0
170
195.0
200
40
32
32
200
0.2
40M2L200A0010
40
200
M = standard, magnetic
[0-1000]
40
M36x2
75
25
12
63.5
72
6
G3/4
95
180
275
6
45.0
M16
26
175
216
36
17
4
55
44
42
160.0
185
210.0
250
40
32
32
250
0.2
40M2L250A0010
40
250
M = standard, magnetic
[0-1000]
50
M42x2
90
31
12
67.0
84
10
G1
105
200
305
6
53.0
M20
26
220
270
46
19
6
65
50
50
185.0
205
225.0
320
50
40
40
300
0.2
40M2L320A0010
40
320
M = standard, magnetic
[0-1000]
63
M48x2
110
31
12
83.0
96
10
G1
120
220
340
12
55.5
M20
28
270
340
55
25
16
75
56
56
210.5
230
249.5
400
70
50
50
400
0.2
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.