피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
CSG - Magnetic proximity switches, ATEX "II 3 GD" certified, T-slot, straight
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40K ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40k/accessori/sensori_magnetici_con_cavo_serie_csg-ul.prj},{NB=CSG-233-10-UL},{MOD=CSG-233-10-UL},{FUNZ=Reed},{CONNESSIONE=3 fili},{TENSIONE=10 ÷ 30 V AC/DC},{USCITA=-},{CORRUSCITA=100 mA},{CARICOMAX=3 W},{PROTEZIONE=IP67},{INFO=Infotext},{VERSX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
Operation
ⁿ/ₐ
Connection
ⁿ/ₐ
Voltage
ⁿ/ₐ
Exit
ⁿ/ₐ
Max. current
ⁿ/ₐ
Max Load
ⁿ/ₐ
Protection
ⁿ/ₐ
CSG-223-2-UL
CSG-223-2-UL
Reed
2 wires
5 ÷ 30 V AC/DC
-
60 mA
1.8 W
IP67
CSG-223-5-UL
CSG-223-5-UL
Reed
2 wires
5 ÷ 30 V AC/DC
-
60 mA
1.8 W
IP67
CSG-223-10-UL
CSG-223-10-UL
Reed
2 wires
5 ÷ 30 V AC/DC
-
60 mA
1.8 W
IP67
CSG-233-2-UL
CSG-233-2-UL
Reed
3 wires
10 ÷ 30 V AC/DC
-
100 mA
3 W
IP67
CSG-324-5-UL
CSG-324-5-UL
Reed
3 wires
10 ÷ 30 V AC/DC
-
100 mA
3 W
IP67
CSG-233-10-UL
CSG-233-10-UL
Reed
3 wires
10 ÷ 30 V AC/DC
-
100 mA
3 W
IP67
CSG-324-2-UL
CSG-324-2-UL
Magnetoresistivo
2 wires
10 ÷ 28 V DC
-
40 mA
1.2 W
IP67
CSG-324-5-UL
CSG-324-5-UL
Magnetoresistivo
2 wires
10 ÷ 28 V DC
-
40 mA
1.2 W
IP67
CSG-334-2-UL
CSG-334-2-UL
Magnetoresistivo
3 wires
10 ÷ 28 V DC
PNP
100 mA
3 W
IP67
CSG-334-5-UL
CSG-334-5-UL
Magnetoresistivo
3 wires
10 ÷ 28 V DC
PNP
100 mA
3 W
IP67
CSG-534-2-UL
CSG-534-2-UL
Magnetoresistivo
3 wires
10 ÷ 28 V DC
NPN
100 mA
3 W
IP67
CSG-534-5-UL
CSG-534-5-UL
Magnetoresistivo
3 wires
10 ÷ 28 V DC
NPN
100 mA
3 W
IP67
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.