您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CSG (M8) - Magnetic proximity switches, ATEX "II 3 GD" certified, T-slot, straight
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
16,23,24和25系列微型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/accessori/sensori_magnetici_con_cavo_serie_csg-m8.prj},{NB=CSG-354},{MOD=CSG-354},{FUNZ=Magnetoresistivo},{CONNESSIONE=2 fili con connettore M8},{TENSIONE=10 ÷ 28 V DC},{USCITA=-},{CORRUSCITA=50 mA},{CARICOMAX=1.5 W},{PROTEZIONE=IP67},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
工作
ⁿ/ₐ
连接
ⁿ/ₐ
电压
ⁿ/ₐ
退出
ⁿ/ₐ
Max. current
ⁿ/ₐ
Max Load
ⁿ/ₐ
Protection
ⁿ/ₐ
CSG-253
CSG-253
Reed
2 wires with connector M8
5 ÷ 240 V AC/DC
-
100 mA
10 W
IP67
CSG-354
CSG-354
Magnetoresistivo
2 wires with connector M8
10 ÷ 28 V DC
-
50 mA
1.5 W
IP67
CSG-364
CSG-364
Magnetoresistivo
3 wires with connector M8
10 ÷ 28 V DC
PNP
200 mA
5.5 W
IP67
CSG-564
CSG-564
Magnetoresistivo
3 wires with connector M8
10 ÷ 28 V DC
NPN
200 mA
5.5 W
IP67
CSG-263
CSG-263
Reed
3 wires with connector M8
10 ÷ 30 V AC/DC
-
500 mA
10 W
IP67
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處