피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Bulkhead connectors Mod. 9590
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9590.prj},{NB=9590 8-M18x1.5},{MOD=9590 8-M18x1.5},{A=8x1},{A1=8},{D=M18x1.5},{F=-},{H=50},{G=25.5},{HH=10},{L=55.5},{N=10.8},{T=15.7},{Y=53},{Z=4},{SW=22},{SW1=22},{D01=9.000},{D02=7.500},{L01=34.000},{L02=52.000},{D04=8.000},{D05=14.000},{F1=18.000},{LSW=5.500},{LSW1=7.000},{D1=18.0},{F01=18.000},{LF01=17.500},{LF02=20.000},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
h
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9590 8-M18x1.5
9590 8-M18x1.5
8x1
M18x1.5
-
50
10
55.5
10.8
15.7
53
4
22
22
9590 12-M18x1.5
9590 12-M18x1.5
12x1.5
M18x1.5
20.5
34
4
53.0
11.0
16.0
60
5
22
22
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.