피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Back to back opposite tandem Series 40
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/cylinders_serie40_ru_tandem_asmtab.prj},{NB=40N1L100A0025/0025N(N000)},{SERIE=40},{VERSION=N},{VERX='N','N = standard, non-magnetic','M','M = standard, magnetic'},{FUNZ=1},{MAT=L},{PHY=100},{AL=Ø100},{TYP=A=standard},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{HUB2=25},{HUBST2=0},{ES=},{LSTELO=0},{A=25},{KK=M20x1.5},{B=55},{D=21.6},{G=7.5},{F=35.0},{AM=40},{I=G1/2},{WH=51},{L1=138},{L2=387},{M=5},{N=36.0},{P=M10},{Q=18.5},{TG=89.0},{E=116},{U=9},{SW1=22},{SW2=12},{SW4=30},{H=4},{EE=G1/2},{PNDM=10.000},{QL=-},{TR=-},{SW3=5.0},{HUBA=21},{XV1=104.5},{XV2=120.0},{XV3=135.5},{PPATH=cylinders_serie40_new_asmtpl.prj},{TIPVIS=Tandem},{PRA=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
Series
ⁿ/ₐ
Diameter
[mm]
Construction
ⁿ/ₐ
Ø A
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
Ø B
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
AM
[mm]
I
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
U
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW4
[mm]
H
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
QL
[mm]
TR
[mm]
SW3
[mm]
Cushion stroke front/rear spring
ⁿ/ₐ
XV1±2
[mm]
XV2±2
[mm]
XV3±2
[mm]
40N1L50A0025/0025N
40
50
A=standard
20
M16x1.5
40
18.3
4.0
25.0
32
G1/4
37
106
295
5
30.0
M8
16.0
46.5
65
9
17
10
24
4
G1/4
-
-
3.0
15
76.5
90.0
101.0
40N1L63A0025/0025N
40
63
A=standard
20
M16x1.5
45
21.5
7.0
25.0
32
G3/8
37
121
325
5
36.0
M8
16.0
56.5
75
9
17
10
24
4
G3/8
-
-
3.0
17
86.0
97.5
109.0
40N1L80A0025/0025N
40
80
A=standard
25
M20x1.5
45
21.5
7.0
30.0
40
G3/8
46
128
357
5
36.0
M10
18.5
72.0
97
9
22
12
30
4
G3/8
-
-
5.0
20
94.5
110.0
123.0
40N1L100A0025/0025N
40
100
A=standard
25
M20x1.5
55
21.6
7.5
35.0
40
G1/2
51
138
387
5
36.0
M10
18.5
89.0
116
9
22
12
30
4
G1/2
-
-
5.0
21
104.5
120.0
135.5
40M2L125A0050/0050N
40
125
A=standard
32
M27x2
60
25.0
10.0
42.0
54
G1/2
65
160
463
6
41.0
M12
23.0
110.0
136
13
27
14
41
6
G1/2
-
-
4.0
26
123.0
145.0
167.0
40M2L160A0050/0050N
40
160
A=standard
40
M36x2
65
25.0
12.0
53.5
72
G3/4
80
180
533
6
45.0
M16
26.0
140.0
176
13
36
17
50
6
G3/4
-
-
4.0
45
145.0
170.0
195.0
40M2L200A0050/0050N
40
200
A=standard
40
M36x2
75
25.0
12.0
63.5
72
G3/4
95
180
563
6
45.0
M16
26.0
175.0
216
13
36
17
50
6
G3/4
-
-
4.0
49
160.0
185.0
210.0
40M2L250A0050/0050N
40
250
A=standard
50
M42x2
90
31.0
12.0
67.0
84
G1
105
200
631
10
60.0
M20
26.0
220.0
270
21
46
36
65
10
G1
-
-
6.0
50
185.0
205.0
225.0
40M2L320A0050/0050N
40
320
A=standard
63
M48x2
110
31.0
12.0
90.0
96
G1
120
218
697
10
54.5
M24
28.0
270.0
340
21
46
41
75
10
G1
-
-
16.0
56
210.5
230.0
249.5
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.