您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
B型 - 脚架
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 60 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_60/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-50(0)_SERIE60},{MOD=B-41-50},{PHY=50},{AT=4},{SA=170},{XA=175},{TR=45},{E=62.5},{AB=10.0},{AH=45},{AO=15},{AU=32},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{V=31.000},{R=7.000},{MR=20.500},{V1=21.750},{RAD=8.400},{A=46.500},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
型号
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
扭矩
ⁿ/ₐ
B-41-32
B-41-32
32
4
142
144
32
45.0
7.0
32
11
24
6 Nm
B-41-40
B-41-40
40
4
161
163
36
53.5
10.0
36
15
28
6 Nm
B-41-50
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10.0
45
15
32
13 Nm
B-41-63
B-41-63
63
5
185
190
50
73.0
10.0
50
15
32
13 Nm
B-41-80
B-41-80
80
6
210
216
63
92.0
12.0
63
20
41
19 Nm
B-41-100
B-41-100
100
6
220
230
75
108.5
14.5
71
25
41
22 Nm
B-41-125
B-41-125
125
7
250
270
90
132.0
16.5
90
25
45
26 Nm
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處