您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
27 系列气缸
Camozzi
气动执行元件
非ISO标准气缸
27 系列气缸
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_magnetici_serie_27/cilindri_serie_27_asmtab.prj},{NB=27M2A32A0010(N0) ( 0 )},{SERIE=27},{PHY=32},{AM=22},{B=22},{BF=15},{BENDM=22.000},{BEKDM=20.160},{CD=8},{D=33.5},{EENDM=9.728},{EEKDM=8.566},{EW=16},{G=17.5},{G1=5.5},{KKNDM=10.000},{KKKDM=8.466},{L=7},{MM=12},{L5=15},{L6=20},{PL=9},{SW=10},{VD=3},{WF=23.0},{XC=93.0},{XC1=74.0},{XC2=86.0},{SW1=30},{BG=0},{BG1=0.0},{FBNDM=0.000},{FBKDM=0.000},{RTNDM=0.000},{RTKDM=0.000},{RT1=0},{TC=0},{TF=0.0},{VER=1},{VERSIONX='M','M = testata posteriore con ancoraggio a cerniera','T','T = testata posteriore con connessione assiale','U','U = testata posteriore con connessione radiale'},{FUNZ=2 = doppio effetto},{MAT=A = stelo INOX},{VERSION=M},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{GUARNIZIONI=},{LSTELO=0},{ATEX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
系列
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
工作
ⁿ/ₐ
材料
ⁿ/ₐ
结构形式
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
Ø B
[mm]
BF
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
Ø CD
[mm]
Ø D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
Ø MM
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
PL
[mm]
SW
[mm]
VD
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
XC1
[mm]
XC2
[mm]
SW1
[mm]
BG
[mm]
BG1
[mm]
FB
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
Ø RT1
[mm]
TC
[mm]
TF
[mm]
27M2A20A0010
27
20
2 = 双作用
A = 不锈钢
A = 标准型
14
16
12
M16x1.5
6
21.5
G1/8
12
15.5
8.0
M8x1.25
7
8
13
0
9
7
3
17.0
77.0
62.5
70.8
19
0
0.0
0
0
0
0
0.0
27M2A25A0010
27
25
2 = 双作用
A = 不锈钢
A = 标准型
16
18
12
M18x1.5
8
26.5
G1/8
14
15.5
8.0
M10x1.25
9
10
17
0
9
9
3
16.5
78.5
62.0
69.5
24
0
0.0
0
0
0
0
0.0
27M2A32A0010
27
32
2 = 双作用
A = 不锈钢
A = 标准型
22
22
15
M22x1.5
8
33.5
G1/8
16
17.5
5.5
M10x1.25
7
12
15
20
9
10
3
23.0
93.0
74.0
86.0
30
0
0.0
0
0
0
0
0.0
27M2A40A0010
27
40
2 = 双作用
A = 不锈钢
A = 标准型
23
30
15
M30x1.5
10
41.5
G1/8
20
18.0
5.5
M12x1.25
5
16
15
24
10
13
3
24.0
96.0
78.5
91.0
38
0
0.0
0
0
0
0
0.0
27U2A50A0010
27
50
2 = 双作用
A = 不锈钢
A = 标准型
23
28
0
0
0
52.5
G1/4
0
22.0
0.0
M12x1.25
0
16
0
0
13
13
2
13.0
97.0
0.0
0.0
0
12
8.0
M6
M10x1
13
49
28.5
27U2A63A0010
27
63
2 = 双作用
A = 不锈钢
A = 标准型
30
35
0
0
0
65.5
G1/4
0
22.0
0.0
M16x1.5
0
20
0
0
13
17
2
13.0
99.0
0.0
0.0
0
12
9.5
M8
M12x1.5
15
62
35.5
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處