피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Accessories
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Valve Islands Series F
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
Adaptor and panel mount for Ethernet RJ45 to M12 D networks
16.05.2024
Profibus data line tee
16.05.2024
CanOpen / Devicenet data line tee
16.05.2024
Male connectors with terminal resistance
16.05.2024
Subnet terminating resistor
16.05.2024
Straight connector for power supply
16.05.2024
Angular connector for power supply
16.05.2024
Straight female M12 connectors for Bus-IN
16.05.2024
Angular 90° female M12 connectors for Bus-IN
16.05.2024
Straight male M12 connectors for Bus-OUT
16.05.2024
Angular connector M12 DUO for inlets
16.05.2024
5 pin male straight M12 DUO connector
16.05.2024
5 pin male angular M12 DUO connector
16.05.2024
3 pin male M8 wiring connector for digital input modules
16.05.2024
Male wiring connector for Bus-IN and Bus-OUT
16.05.2024
3-wire extension with M8 3-pin male / female connector
16.05.2024
Cable USB - Micro USB
16.05.2024
Adapter cable, M8 3-pin male - M12 4-pin female
16.05.2024
Straight Sub-D 25 pin female connector with axial cable
16.05.2024
Right angle Sub-D 25 pin female connector with axial cable
16.05.2024
Cables with straight connectors.
16.05.2024
M8 and M12 connector cover caps
16.05.2024
Mounting brackets-1
16.05.2024
Interchangeable cartdriges for valves/plates and for terminals
16.05.2024
Assembly tie rods - MC
16.05.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.