피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Rotary cylinders Series 69
Camozzi
Pneumatic actuation
Rotating cylinders
Rotary cylinders Series 69
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_rotanti/cilindri_rotanti_serie_69/cilindri_rotanti_serie_69_asmtab.prj},{NB=69-050/090-M},{SERIE=69},{PHY=50},{ROTAZIONE=90},{VERSIONE=M},{GUARNIZIONI=},{B=40},{INC=63.0},{C=50},{D=70},{E=64.5},{G=19},{H=25},{J=30},{K=35},{L=41},{M=65},{N=G1/4},{P=46.5},{Q=94.0},{R=32.5},{S=60.5},{T=M8},{U=13},{V=21.8},{W=19},{Y=M6},{X=16.0},{INFO=Infotext},{FX1=6.000},{FX2=6.000},{PPATH=cilindri_rotanti_serie_69_asmtpl.prj},{KX=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Series
ⁿ/ₐ
Diameter
[mm]
A
[mm]
d11
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Z
[mm]
69-032/090-M
69
32
249.0
30
33
50
46.0
5
14
18
25
25
31
50
G1/8
32.5
71.5
25.0
46.5
M6
10
16.3
14
M5
12.5
219.0
69-040/090-M
69
40
295.0
35
40
60
55.0
5
14
22
25
25
31
60
G1/4
38.0
82.0
30.0
54.5
M6
10
16.3
14
M5
12.5
263.0
69-050/090-M
69
50
316.0
40
50
70
64.5
6
19
25
30
35
41
65
G1/4
46.5
94.0
32.5
60.5
M8
13
21.8
19
M6
16.0
282.0
69-063/090-M
69
63
357.0
45
60
75
75.0
8
24
35
30
35
41
75
G3/8
56.5
110.0
37.0
70.8
M8
13
21.8
19
M8
19.0
325.0
69-080/090-M
69
80
443.0
45
80
99
93.0
8
28
50
45
45
51
99
G3/8
72.0
142.0
50.0
93.5
M10
16
27.3
24
M8
19.0
404.0
69-100/090-M
69
100
472.0
55
80
115
110.0
10
38
60
50
45
51
115
G1/2
89.0
156.5
54.0
99.0
M10
16
31.3
28
M10
22.0
434.0
69-125/090-M
69
125
549.0
60
90
125
135.0
10
38
70
60
45
51
140
G1/2
110.0
188.0
60.0
118.0
M12
20
31.3
28
M10
22.0
505.0
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.