피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. L - Rear trunnion, male
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 Endlock cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63_endlock/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-41-50(50)_60},{MOD=L-41-50},{PHY=50},{CD=12},{L=16.0},{FL=27.0},{XD=170},{MR=12.0},{E=64.0},{EW=32.0},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{F=46.500},{B=3.000},{RAD=8.000},{K=8.400},{MODX=0},{MODS=0},{B1=40.000},{H=5.000},{A=8.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj},{PF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
Diameter
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
torque force
ⁿ/ₐ
L-41-32
L-41-32
32
10
12.5
22.0
142
10.0
47.0
26.0
5 Nm
L-41-40
L-41-40
40
12
16.0
25.0
160
12.0
52.0
28.0
5 Nm
L-41-50
L-41-50
50
12
16.0
27.0
170
12.0
64.0
32.0
10 Nm
L-41-63
L-41-63
63
16
21.0
32.0
190
15.5
74.0
40.0
10 Nm
L-41-80
L-41-80
80
16
22.0
36.0
210
16.0
94.0
50.0
15 Nm
L-41-100
L-41-100
100
20
27.0
41.0
230
20.0
114.0
60.0
15 Nm
L-41-125
L-41-125
125
25
30.0
50.0
275
25.0
140.0
70.0
20 Nm
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.