피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9502
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9502.prj},{NB=9502 10/7.5-M16x1.5R},{MOD=9502 10/7.5-M16x1.5R},{A=10x1.25},{A1=10},{C=8.2},{D=M16x1.5},{E=27.5},{F=18.5},{G=24},{H=9.0},{M=27.0},{SW=13},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=17.000},{D02=11.900},{L01=6.000},{L02=19.000},{L03=16.600},{D03=10.000},{D003=6.000},{D04=10.000},{D05=16.000},{CH1=2.750},{CH2=5.500},{PR=},{PR1=1.000},{LF01=21.500},{LF02=15.200},{DB01=7.000},{DB02=6.000},{D07=6.500},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9502 6-M10x1R
9502 6-M10x1R
6x1
6.0
M10x1
22.0
14.5
16
7.0
22.5
9
14
9502 6-M12x1.5R
9502 6-M12x1.5R
6x1
8.2
M12x1.5
25.0
14.5
19
9.0
22.5
9
17
9502 6-M16x1.5R
9502 6-M16x1.5R
6x1
8.2
M16x1.5
26.0
14.5
24
9.0
23.0
11
22
9502 6-M22x1.5R
9502 6-M22x1.5R
6x1
8.2
M22x1.5
29.0
14.5
30
9.0
23.0
11
27
9502 8-M10x1R
9502 8-M10x1R
8x1
6.0
M10x1
23.0
16.5
16
7.0
25.0
11
14
9502 8-M12x1.5R
9502 8-M12x1.5R
8x1
8.2
M12x1.5
26.0
16.5
19
9.0
25.0
11
17
9502 8-M14x1.5R
9502 8-M14x1.5R
8x1
8.2
M14x1.5
26.0
16.5
21
9.0
25.0
11
19
9502 8-M16x1.5R
9502 8-M16x1.5R
8x1
8.2
M16x1.5
26.0
16.5
24
9.0
25.0
11
22
9502 8-M22x1.5R
9502 8-M22x1.5R
8x1
8.2
M22x1.5
29.0
16.5
30
9.0
25.0
11
27
9502 8-1/8R
9502 8-1/8R
8x1
6.0
G1/8
23.0
16.5
16
7.0
25.0
11
14
9502 10/7-M12x1.5R
9502 10/7-M12x1.5R
10x1.5
8.2
M12x1.5
27.0
18.5
19
9.0
27.0
13
17
9502 10/7-M16x1.5R
9502 10/7-M16x1.5R
10x1.5
8.2
M16x1.5
27.5
18.5
24
9.0
27.0
13
22
9502 10/7-M22x1.5R
9502 10/7-M22x1.5R
10x1.5
8.2
M22x1.5
29.0
18.5
30
9.0
27.0
13
27
9502 10/7.5-M12x1.5R
9502 10/7.5-M12x1.5R
10x1.25
8.2
M12x1.5
27.0
18.5
19
9.0
27.0
13
17
9502 10/7.5-M16x1.5R
9502 10/7.5-M16x1.5R
10x1.25
8.2
M16x1.5
27.5
18.5
24
9.0
27.0
13
22
9502 10/7.5-M22x1.5R
9502 10/7.5-M22x1.5R
10x1.25
8.2
M22x1.5
29.0
18.5
30
9.0
27.0
13
27
9502 10-M12x1.5R
9502 10-M12x1.5R
10x1
8.2
M12x1.5
27.0
18.5
19
9.0
27.0
13
17
9502 10-M16x1.5R
9502 10-M16x1.5R
10x1
8.2
M16x1.5
27.5
18.5
24
9.0
27.0
13
22
9502 10-M22x1.5R
9502 10-M22x1.5R
10x1
8.2
M22x1.5
29.0
18.5
30
9.0
27.0
13
27
9502 12-M12x1.5R
9502 12-M12x1.5R
12x1.5
8.2
M12x1.5
28.5
20.5
19
9.0
28.5
15
17
9502 12-M16x1.5R
9502 12-M16x1.5R
12x1.5
8.2
M16x1.5
28.5
20.5
24
9.0
28.5
15
22
9502 12-M22x1.5R
9502 12-M22x1.5R
12x1.5
8.2
M22x1.5
30.0
20.5
30
9.0
28.5
15
27
9502 15/11-M16x1.5R
9502 15/11-M16x1.5R
15x2
8.2
M16x1.5
31.5
24.5
24
9.0
34.0
18
22
9502 15/11-M22x1.5R
9502 15/11-M22x1.5R
15x2
8.2
M22x1.5
34.0
24.5
30
9.0
34.0
18
27
9502 15-M16x1.5R
9502 15-M16x1.5R
15x1.5
8.2
M16x1.5
31.5
24.5
24
9.0
34.0
18
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.