피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9402
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9402.prj},{NB=9402 8-M22x1.5R},{MOD=9402 8-M22x1.5R},{A=8x1},{A1=8},{C=8.2},{D=M22x1.5},{E=30.0},{F=21.0},{G=30},{H=9.0},{L=49.0},{M=27.2},{SW=15},{SW1=27},{D1=22.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{D002=20.000},{L01=5.800},{L02=17.200},{L03=16.600},{D03=16.000},{D003=11.500},{D04=12.000},{D05=18.000},{CH1=5.500},{CH2=5.500},{CH3=3.000},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=19.700},{LF02=17.200},{DB01=6.000},{DB02=5.000},{D07=6.500},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9402 8-M16x1.5R
9402 8-M16x1.5R
8x1
8.2
M16x1.5
30.0
21.0
24
9.0
49.0
27.5
15
22
9402 8-M22x1.5R
9402 8-M22x1.5R
8x1
8.2
M22x1.5
30.0
21.0
30
9.0
49.0
27.2
15
27
9402 12-M16X1.5R
9402 12-M16X1.5R
12x1.5
8.2
M16x1.5
30.0
21.0
24
9.0
49.0
29.5
15
22
9402 12-M22x1.5R
9402 12-M22x1.5R
12x1.5
8.2
M22x1.5
30.0
21.0
30
9.0
49.0
29.5
15
27
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.