您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
90系列不锈钢气缸, 单作用和双作用, 磁传, 可调气缓冲, 缸径32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
90系列不锈钢气缸(符合 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) 标准)
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtab.prj},{NB=90M1A050A0025(N0)},{SERIE=90},{VERSION=M= standard magnetico},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{PHY=50},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{ES=},{LSTELO=0},{INFO=Infotext},{A=32},{B=40},{BG=16},{BF=12},{E=65},{F=25},{EE=G1\\4},{G=31.5},{KK=M16x1,5},{L=106},{MM=20},{N=8.5},{PL=21},{RT=M8},{R1=74},{R2=24},{SW=17},{T=M8},{TG=46.5},{VA=4},{VD=28},{WH=37},{ZM=180},{PPATH=cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtpl.prj},{INDM=13.157},{IKDM=11.445},{KKP=1.500},{KKNDM=16},{L1X2=106},{L2X2=143},{P=M8},{SW2=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
系列
ⁿ/ₐ
类型
ⁿ/ₐ
直径
[mm]
结构形式
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
BF
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
PL
[mm]
RT
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZM
[mm]
90M1A032A0025
90
M = 标准型, 磁传
32
A = 标准型
22
30
16
10
45
G1\8
28.0
M10x1,25
94
12
4.5
14
M6
64
16
10
M5
32.5
4
20
26
146
90M1A040A0025
90
M = 标准型, 磁传
40
A = 标准型
24
35
16
10
55
G1\4
31.5
M12x1,25
105
16
5.5
16
M6
70
21
13
M6
38.0
4
22
30
165
90M1A050A0025
90
M = 标准型, 磁传
50
A = 标准型
32
40
16
12
65
G1\4
31.5
M16x1,5
106
20
8.5
21
M8
74
24
17
M8
46.5
4
28
37
180
90M1A063A0025
90
M = 标准型, 磁传
63
A = 标准型
32
45
16
12
80
G3\8
35.0
M16x1,5
121
20
8.5
22
M8
85
33
17
M8
56.5
4
28
37
195
90M1A080A0025
90
M = 标准型, 磁传
80
A = 标准型
40
45
16
15
95
G3\8
36.0
M20x1,5
128
25
8.5
23
M10
92
34
21
M10
72.0
4
34
46
220
90M1A100A0025
90
M = 标准型, 磁传
100
A = 标准型
40
55
16
15
115
G1\2
41.0
M20x1,5
138
25
10.0
26
M10
100
58
21
M10
89.0
4
38
51
240
90M1A125A0025
90
M = 标准型, 磁传
125
A = 标准型
54
60
20
24
140
G1\2
45.0
M27x2
160
32
12.5
30
M12
110
65
27
M12
110.0
5
50
65
290
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處