您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6800 3-4 型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
微型快插管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_micro_per_tubi_plastici/mod_6800_3_4.prj},{NB=6800 3-4_old},{IDNR=},{MOD=6800 3-4},{A=3},{F=5.8},{G=4},{L=26},{T=16.5},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
6800 3-4_old
6800 3-4
3
5.8
4
26
16.5
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處