您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
60系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 60 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_60/cilindri_serie_60_asmtab.prj},{NB=60M1L050A0025(N010)},{SERIE=60},{PHY=50},{ALX=50},{MM=20},{KKNDM=16.000},{KKKDM=14.160},{B=40},{PL=15},{L11=25},{L12=82},{AM=32},{VAX=4},{EENDM=13.157},{EEKDM=11.445},{WH=37},{ZMX=180.000},{ZJX=143.000},{VD=6},{N=29.5},{BG=16.0},{RTNDM=8.000},{RTKDM=6.647},{G=8.0},{TG=46.5},{R=16.0},{E=64.5},{SW1=17},{SW2=8},{SW3=3},{SW4=24},{HUBA=15},{HUBP=14},{DIN912X=30.000},{L2A=106.0},{L2N=188.0},{L2RL=70},{L1X=82},{L2X=70},{L3X=225.0},{L3RL=12},{L4=15},{L5=16},{L6=29.5},{L7=48.0},{L8=60},{L9X=106.000},{L10X=200.000},{D=20},{D1=40.0},{D2=50},{D3=35},{A=46.5},{H=36.0},{H1=64.0},{XV1=79.0},{XV22=90.0},{VERSION=M},{FUNZ=1},{MAT=L},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{ES=},{XV=1},{LSTELO=0},{ATEX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
系列
[mm]
直径
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
PL
[mm]
L1
[mm]
AM
[mm]
VA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L2
[mm]
ZM
[mm]
ZJ
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
BG
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
G
[mm]
TG
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
前弹簧缓冲行程
ⁿ/ₐ
后弹簧缓冲行程
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
ø D
[mm]
ø D1 d11
[mm]
ø D2
[mm]
ø D3 f6
[mm]
± 0.15
[mm]
GX
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
XV1
[mm]
XV2
[mm]
XV3
[mm]
TM
[mm]
TK
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
UW
[mm]
60M1L032A0025
60
32
12
M10x1,25
30
14
18
22
4
G1/8
26
119.0
-
145
5
26.0
16.0
M6
5.0
32.5
13.0
46.0
10
6
2
17
17
12
222.5
8
13
20.5
34.0
45
119.0
185.0
12
30.5
35
25
32.5
M5
25.5
46.5
M6
M6 x 20
62.0
85.50
109.0
50
20
12
12
50
60M1L040A0025
60
40
16
M12x1,25
35
15
21
24
4
G1/4
30
130.0
-
160
5
29.0
16.0
M6
5.0
38.0
13.5
55.0
13
6
2
19
20
17
246.5
8
13
22.5
38.0
50
130.0
203.0
16
35.0
40
28
38.0
G1/8
30.0
53.0
M6
M6 x 20
69.0
95.00
121.0
63
20
16
16
60
60M1L050A0025
60
50
20
M16x1,5
40
15
25
32
4
G1/4
37
131.0
-
168
6
29.5
16.0
M8
8.0
46.5
16.0
64.5
17
8
3
24
15
14
250.0
15
16
29.5
48.0
60
131.0
225.0
20
40.0
50
35
46.5
G1/8
36.0
64.0
M8
M8 x 30
79.0
102.50
126.0
75
25
16
16
70
60M1L063A0025
60
63
20
M16x1,5
45
21
26
32
4
G3/8
37
146.0
-
183
6
36.5
16.0
M8
8.0
56.5
28.0
75.0
17
8
3
24
17
16
255.0
15
16
29.5
49.5
70
146.0
240.0
20
45.0
60
38
56.5
G1/8
40.0
75.0
M8
M8 x 30
86.0
110.00
134.0
90
25
20
20
85
60M1L080A0025
60
80
25
M20x1,5
45
21
30
40
4
G3/8
46
153.0
-
199
7
36.0
19.0
M10
8.0
72.0
30.0
93.0
22
10
5
30
20
20
296.5
18
20
35.0
61.0
90
153.0
279.0
25
45.0
80
48
72.0
G1/8
50.0
95.0
M10
M10 x 35
97.0
122.50
148.0
110
30
20
20
105
60M1L100A0050
60
100
25
M20x1,5
55
23
35
40
4
G1/2
51
163.0
-
214
7
38.5
19.5
M10
8.0
89.0
40.0
110.0
22
10
5
30
21
19
307.0
18
20
39.0
69.0
105
163.0
294.0
25
55.0
100
58
89.0
G1/8
58.0
110.5
M10
M10 x 35
104.5
145.00
185.5
132
30
25
25
125
60M1L125A0050
60
125
32
M27x2
60
23
42
54
6
G1/2
65
185.0
-
250
8
43.0
23.0
M12
10.5
110.0
50.0
135.0
27
12
4
41
26
25
354.0
22
30
51.0
86.5
140
185.0
375.0
32
60.0
130
65
110.0
G1/8
80.0
150.0
M12
M12 x 40
123.0
170.00
217.0
160
30
25
25
155
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處