您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
直接出线型
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
EN系列电磁阀和气控阀 (阀体上带螺纹或快插接头)
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en/connettori_in_linea_con_cavo.prj},{NB=125-503-5},{IDNR=},{MOD=125-503-5},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea,con diodo + Led},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=24V DC},{LUNGHEZZACAVO=5000},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
Description
ⁿ/ₐ
Colour
ⁿ/ₐ
Working voltage
ⁿ/ₐ
Cable length [ L ]
[mm]
电缆固定
ⁿ/ₐ
Tightening torque
ⁿ/ₐ
125-503-2
125-503-2
in-line moulded cable wit...
黑色
24V DC
2000
-
0.3Nm
125-503-5
125-503-5
in-line moulded cable wit...
黑色
24V DC
5000
-
0.3Nm
125-553-2
125-553-2
in-line moulded cable, wi...
黑色
-
2000
-
0.3Nm
125-553-5
125-553-5
in-line moulded cable, wi...
黑色
-
5000
-
0.3Nm
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處