您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
单阀座 (用于板式联接的阀) - 规格10.5
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
E系列电磁阀和气控阀 (板式联接)
E系列电磁阀和气控阀用单阀座和气路板
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_su_base/sottobasi_e_convogliatori_per_serie_e/base_singola_per_valvole_su_base_passo_10_5_16_19.prj},{NB=E520-0101},{IDNR=},{MOD=E520-0101},{PA=10.5},{G1=G1/8},{G2=M5},{G3=M5},{A=26.0},{B=66.0},{C=8.0},{D=50.0},{E=4.0},{F=15.0},{G=31.3},{H=57.3},{L=8.2},{M=17.0},{N=18.0},{P=24.5},{R=8.2},{S=17.2},{T=3.2},{U=17.5},{V=25.5},{INFO=Infotext},{G1NDM=9.728},{G1KDM=8.566},{G2NDM=5.000},{G2KDM=4.134},{G3NDM=5.000},{G3KDM=4.134},{VX1=24.500},{AX1=10.000},{WX1=20},{DX1=16.000},{BX1=64.500},{BX2=25.500},{BX3=3.000},{AX2=8.400},{VX2=0.250},{VX3=2.000},{GX1NDM=2.000},{GX1KDM=1.567},{R1X1=1.700},{L1X1=2.250},{L1X2=3.000},{R2X1=1.700},{L2X1=1.300},{L2X2=0.700},{L2X3=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
型
ⁿ/ₐ
规格
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
E520-0101
E520-0101
10.5
G1/8
M5
M5
26.0
66.0
8.0
50.0
4.0
15.0
31.3
57.3
8.2
17.0
18.0
24.5
8.2
17.2
3.2
17.5
25.5
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處